AD9617
过期低失真、精密、宽带宽运算放大器增益1稳定
Viewing:
产品详情
AD9617是采用专有架构以产生出色的失真和直流精度的电流反馈放大器。同时它还实现了快速建立、极快压摆率、宽带宽(小信号和大信号)和优异的信号保真度。该器件在20 MHz的二次谐波失真为-67 dBc,小信号带宽为190 MHz,大信号带宽为150 MHz。
上述特性使AD9617成为驱动Flash型ADC和缓冲最新一代DAC的理想选择。AD9617针对需要±1至±15增益的应用进行了优化,单位增益稳定,无需外部补偿。
AD9617B和T级的更多优点包括:500 µV的输入失调电压;3 µV/°C的温度系数(TC)。上述精度性能水平使得AD9617成为驱动新兴的高分辨率(12至16位)、高速模数转换器和Flash型转换器的优质选择。
推荐替代产品
单通道、低失真、高速放大器
参考资料
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad9617的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论