AD8007
量产单通道、低失真、高速放大器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 极低失真
二次谐波
-88 dBc (5 MHz)
−83 dBc (20 MHz (AD8007))
−77 dBc (20 MHz (AD8008))
三次谐波
−101 dBc (5 MHz)
−92 dBc (20 MHz (AD8007))
−98 dBc (20 MHz (AD8008)) - 高速
-3 dB带宽:650 MHz (G = +1)
压摆率:1000 V/µs - 低噪声
输入电压噪声:2.7 nV/√Hz
输入反相电流噪声:22.5 pA/√HZ - 低功耗 电源电流:每个放大器9 mA(典型值)
- 宽电源电压范围:5 V至12 V
- 输入失调电压:0.5 mV (典型值)
- 小型封装:8引脚SOIC、8引脚MSOP、5引脚SC70
AD8007是一款单通道、高性能、电流反馈型放大器,具有超低失真和噪声特性。与其它高性能放大器不同,它具有较低的价格和较低的静态电流,因而应用范围很广。正是Analog Devices, Inc.(简称ADI)专有第二代XFCB工艺造就了如此高性能、低功耗的放大器。
带宽为650 MHz,电压噪声为2.7 nV/√Hz,20 MHz时无杂散动态范围(SFDR)为−83 dB (AD8007)和−77 dBc (AD8008)。
由于具有宽电源电压范围(5 V至12 V)和宽带宽,因此AD8007/AD8008适合各种不同的应用。每个放大器的电源电流仅9 mA。
AD8007提供小型SC70和标准8引脚SOIC两种封装。双通道放大器AD8008提供8引脚SOIC和8引脚MSOP两种封装。这些放大器的额定工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
应用
- 仪器仪表
- 中频和基带放大器
- 滤波器
- A/D 驱动器
- DAC 缓冲器
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 7
教程 4
产品选型指南 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8007AKSZ-REEL7 | 5-Lead SC70 | ||
AD8007ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8007ARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
AD8007ARZ-RL | 8-Lead SOIC |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SPICE 模型 1
模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具