AD8616

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
AD8616
量产精密20 MHZ CMOS轨到轨双通道运算放大器
- 产品模型
- 5
Viewing:
产品详情
- 低失调电压:80 µV(典型值) 300 µV(最大值)
- 单电源供电:2.7 V至5 V
- 低噪声:8 nV/√Hz
- 宽带宽:20 MHz
- 压摆率:12 V/µs
- 低失真
- 无反相
- 低输入偏置电流
- 单位增益稳定
AD8615、AD8616和AD8618分别为单通道、双通道和四通道、轨到轨输入和输出、单电源放大器,具有极低失调电压、宽信号带宽以及低输入电压和电流噪声等特性。这些放大器采用专利调整技术,无需激光调整便可达到出色的精度。所有器件均可采用+2.7 V至+5 V单电源供电。
低失调、低噪声、极低的输入偏置电流和高速度特性相结合,使这些放大器适合各种应用。滤波器、积分器、光电二极管放大器和高阻抗传感器等器件均可受益于这些特性。宽带宽和低失真特性则有益于音频和其它交流应用。
参考资料
3rd Party Solutions 4
产品选型指南 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8616ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8616ARMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
AD8616ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8616ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD8616ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 8, 2023 - 23_0068 Qualification of Alternate Wafer Fab Site at ADI Limerick for 0.6um CMOS Amplifier Product |
||
AD8616ARMZ | 量产 | |
AD8616ARMZ-REEL | 量产 | |
AD8616ARZ | 量产 | |
AD8616ARZ-REEL | 量产 | |
AD8616ARZ-REEL7 | 量产 | |
3月 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
AD8616ARMZ | 量产 | |
AD8616ARMZ-REEL | 量产 | |
1月 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
AD8616ARMZ | 量产 | |
AD8616ARMZ-REEL | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD8616ARMZ | 量产 | |
AD8616ARMZ-REEL | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD8616ARMZ | 量产 | |
AD8616ARMZ-REEL | 量产 | |
AD8616ARZ | 量产 | |
AD8616ARZ-REEL | 量产 | |
AD8616ARZ-REEL7 | 量产 | |
7月 20, 2012 - 12_0105 Halogen Free Material Change for Select SOIC Narrow and Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
AD8616ARZ | 量产 | |
AD8616ARZ-REEL | 量产 | |
AD8616ARZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
Signal Chain Designer
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具