AD8594

过期

CMOS单电源RRIO四通道运算放大器,具有±250 mA输出电流和省电关断模式

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单电源供电:2.5 V至6 V
  • 高输出电流:±250 mA
  • 极低关断电源电流:100 nA
  • 低电源电流:每个放大器750 μA
  • 宽带宽:3 MHz
  • 压摆率:5 V/μs
  • 无反相
  • 极低输入偏置电流
  • 关断模式下为高阻抗输出
  • 单位增益稳定

AD8594
CMOS单电源RRIO四通道运算放大器,具有±250 mA输出电流和省电关断模式
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADA4691-4 量产 低功耗、3.6MHZ、低噪声、轨到轨输出、四通道运算放大器
ADA4692-4 量产 低功耗、3.6MHZ、低噪声、轨到轨输出、四通道运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8594的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览