AD8572
AD8572
量产零漂移、单电源RRIO双通道运算放大器
- 产品模型
- 5
Viewing:
产品详情
- 低失调电压:1 µV
- 输入失调漂移:0.005 µV/°C
- 轨到轨输入和输出摆幅
- 5 V/2.7 V单电源供电
- 高增益:145 dB(典型值)
- 共模抑制比(CMRR):140 dB(典型值)
- 电源抑制比(PSRR):130 dB(典型值)
- 欲了解更多信息,请参考数据手册
此系列放大器具有超低失调、漂移和偏置电流特性。AD8571、AD8572和AD8574分别是单路、双路和四路放大器,具有轨到轨输入与输出摆幅能力。所有器件均保证可采用2.7 V至5 V单电源工作。
AD857x系列可提供以前只有昂贵的自稳零或斩波稳定放大器才具有的特性优势。这些零漂移放大器采用ADI公司的电路拓扑结构,将低成本与高精度特性融于一体,无需外部电容。AD857x系列采用扩频、自稳零专利技术,可消除交流应用中斩波函数与信号频率相互作用所引起的交调效应。
AD857x系列的失调电压仅为1 μV,漂移为0.005 μV/°C,因而特别适合不容许存在误差源的应用。这些器件在工作温度范围内的漂移接近零,对位置和压力传感器、医疗设备以及应变计放大器应用极为有利。许多系统都需要借助AD857x系列获得轨到轨输入与输出摆幅能力。
应用
数据手册,Rev. D,6/08
参考资料
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8572ARUZ | 8-Lead TSSOP | ||
AD8572ARUZ-REEL | 8-Lead TSSOP | ||
AD8572ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8572ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD8572ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD8572ARUZ | 量产 | |
AD8572ARUZ-REEL | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD8572ARUZ | 量产 | |
AD8572ARUZ-REEL | 量产 | |
AD8572ARZ | 量产 | |
AD8572ARZ-REEL | 量产 | |
AD8572ARZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- AD8572
SPICE 模型 1
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8572的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论