AD8546
量产18V、22 µ A、45 NV/√HZ、RRIO、双通道运算放大器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 高压(18V)微功耗:22 µA(最大值)
- 低输入偏置电流:20 pA(最大值)
- 增益带宽积:240 kHz(AV =100,典型值)
- 单位增益交越:240 kHz
- −3 dB闭环带宽: 310 kHz
- 压摆率:80 V/ms
- 大信号电压增益:110 dB(最小值)
- 单电源供电:
2.7 V至18 V - 双电源供电:±1.35 V至±9 V
- 单位增益稳定
- 出色的抗电磁干扰能力
AD8546和AD8548分别为双通道和四通道、微功耗、高输入阻抗放大器,针对低功耗和宽工作电源电压范围应用进行了优化。
AD8546/AD8548的轨到轨输入/输出(RRIO)功能提供更高的动态范围,可驱动低频数据转换器,非常适合无线/远程传感器/发射器中的传感器前端或高阻抗输入源的直流增益和缓冲处理。
AD8546/AD8548采用采用2.7 V至18 V单电源或±1.35 V至±9 V双电源供电,工作电压范围非常宽,电源电流则非常低(22 μA),适合各种电池供电的便携式应用,如ECG、脉冲监控器、血糖仪、烟火探测器、振动监测仪和备用电池传感器等。
AD8546/AD8548的额定温度范围为-40°C至+125°C扩展工业温度范围。AD8546采用8引脚MSOP封装;AD8548采用14引脚SOIC_N封装。
应用- 便携式医疗设备
- 远程传感器
- 跨导放大器
- 电流监控器
- 4 mA至20 mA环路驱动器
- 缓冲/电平转换
参考资料
教程 2
技术书 2
非常见问题 10
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8546ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8546ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
AD8546ARMZ-RL | 8-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 6, 2012 - 12_0097 AD8657 and AD8546 Transfer to TSMC Fab 10 and Mask Change |
||
AD8546ARMZ | 量产 | |
AD8546ARMZ-R7 | 量产 | |
AD8546ARMZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- AD8546
SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8546的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论