AD8488

量产

128通道数字X射线模拟前端

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 128个积分通道
  • 相关双采样纠错 (CDS)
    - 校正VOS和LF噪声
  • 功耗/通道
    - 正常值:11 mW
    - 低功耗:4 mW
  • 低输入漏电流
    - 1.5 pA(典型值)
  • 低折合到输入端噪声 (QNI)
    - 1000 e−rms(典型值)
  • 线性误差
    - 0.03%(典型值)
  • 紧凑型17 mm x 17 mm BGA封装
  • 滤波器时间常数可选
  • 4种可选输入电荷范围
  • 10种可选增益范围
AD8488
128通道数字X射线模拟前端
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论