AD8410

过期

高压、高带宽、电流检测放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高共模输入电压范围
    • −2V 至 +70 V(连续)
    • 耐压范围:-20V 至 +75 V
  • 失调漂移:1.0 µV/°C(典型值)
  • 2.0 MHz 带宽
  • 失调电压:±400 µV(最大值,全温度范围)
  • 初始增益 = 20 V/V
  • 宽工作温度范围
    • AD8410WB: −40°C 至 +125°C
    • AD8410WH: −40°C 至 +150°C
  • 双向操作
  • 电源工作范围:3.0 V 至 5.5 V
  • 提供 8 引脚 MSOP 和 8 引脚 SOIC 封装
  • 共模抑制比(CMRR):86 dB,直流至 10 kHz
  • 通过汽车应用认证

推荐替代产品

AD8410A 推荐新设计使用

−2 V至70 V宽输入电压范围,2.2 MHz高带宽,具有PWM抑制和增益20 V/V的电流检测放大器

AD8410

高压、高带宽、电流检测放大器

提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • AD8410A

SPICE 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

近期浏览