AD8398

量产

VDSL, 双通道线路驱动器,具有关断功能

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 双通道电流反馈型放大器,提供250 mA电流驱动能力
  • 宽输出摆幅
    18.8 V 峰峰值差分, (50 Ω RLOAD ,12 V 电源)
    20.6 V 峰峰值差分, (100 Ω RLOAD,12 V电源)
  • 高输出电流
    线性输出电流:250 mA峰值
  • 低失真
    -100 dBc(典型值,200 kHz)
    -76 dBc (典型值,4 MHz)
    -66 dBc(典型值,8 MHz)
    -56 dBc (典型值,16 MHz)
  • 低静态电流:
    每个放大器7.5 mA
  • 高速
    增益带宽:250 MHz(AV DIFF = 2, -3 dB)
    压摆率:900 V/µs (RLOAD = 50 Ω)
AD8398
VDSL, 双通道线路驱动器,具有关断功能
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8398的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论