AD8390A
量产低功耗、高输出电流差分放大器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 电压反馈型放大器
非常适合ADSL和ADSL2+中央局(CO)、用户端设备(CPE)应用
支持高电流差分应用 - 低功耗工作
单电源或双电源供电:10 V (± 5 V)至24 V (± 12 V)
总静态电源电流:5.5 mA(全功率ADSL和ADSL2+ CO应用)
电源电流可调,使功耗降至最低 - 高输出电压和电流驱动
峰值输出驱动电流:400 mA
差分输出电压:44 V峰峰值 - 低失真
MTPR:−70 dBc(26 kHz至1.1 MHz)
MTPR:−65 dBc(1.1 MHz至2.2 MHz) - 高速:差分压摆率:260 V/μs
AD8390A是一款高输出电流、低功耗差分放大器,特别适合ADSL和ADSL2+等数字用户线路系统中的中央局(CO)驱动器接口应用。完全偏置工作模式下,该驱动器可向低阻抗负载提供20.4 dBm输出功率,同时能补偿混合和变压器插入损耗以及后部端接电阻。
AD8390A采用散热增强型16引脚LFCSP封装。偏置电流的控制非常灵活。
通过两路数字输入(PD0和PD1)可以选择四种功耗模式,提供三种驱动器偏置电平和一种省电状态。此外,可以利用IADJ引脚精密调整静态电流,以定制AD8390A的性能。
低功耗、高输出电流、高输出电压摆幅以及稳定可靠的散热封装,使得AD8390A能够用作ADSL、ADSL2+和专有xDSL系统中的中央局线路驱动器,以及其它要求差分放大器的高电流应用。
应用
- ADSL/ADSL2+ CO 和CPE线路驱动器
- xDSL 线路驱动器
- 高电流差分放大器
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8390AACPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD8390AACPZ-RL | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
AD8390AACPZ-R7 | 量产 | |
AD8390AACPZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad8390a的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论