AD8350

量产

低失真1.0 GHz差分放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高动态范围
  • 输出IP3:+28 dBm:以50 Ω为参考(250 MHz时)
  • 低噪声系数:5.9 dB(250 MHz时)
  • 两个增益版本:
    • AD8350-15:15 dB
    • AD8350-20:20 dB
  • -3 dB带宽:1.0 GHz
  • 单电源供电:5 V至10 V
  • 电源电流:28 mA
  • 输入/输出阻抗:200 Ω
  • 单端或差分输入驱动
  • 8引脚SOIC封装和8引脚microSOIC封装
AD8350
低失真1.0 GHz差分放大器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

EVAL-AD8350

AD8350 评估板

产品详情

AD8350AR15-EVAL是一款4层FR4评估板,用于轻松评估AD8350的所有特性。该评估板经配置可使用单端50 Ω测试设备实现轻松评估。输入和输出变压器具有4比1阻抗比,将AD8350的200 Ω输入和输出阻抗变为50 Ω。


AD8350AR20-EVAL是一款配置齐全的4层FR4评估板,用于轻松评估AD8350的所有特性。该评估板经配置可使用单端50 Ω测试设备实现轻松评估。输入和输出变压器具有4比1阻抗比,将AD8350的200 Ω输入和输出阻抗变为50 Ω。

EVAL-AD8350
AD8350 评估板

最新评论

近期浏览