AD8279
量产低功耗、宽电源电压范围、低成本差动放大器,G = ½、2
- 产品模型
- 6
产品详情
- 超出电源电压的宽输入范围
- 可靠的输入过压保护
- 低电源电流:每个放大器200 μA(最大值)
- 低功耗:0.5 mW (VS = 2.5 V)
- 带宽: 1 MHz (G = ½)
- 共模抑制比:80 dB(最小值,DC至20 kHz,G = ½)
- 低失调电压漂移:±2 μV/°C(最大值,B级)
- 低增益漂移:1 ppm/°C(最大值,B级)
- 欲了解更多信息请参考数据手册
AD8278和AD8279均为通用差动放大器,主要用于在要求高性能、低功耗的应用中实现精密信号调理。二者不仅提供极为出色的共模抑制比(80 dB)和高带宽,而且可放大远超过供电轨的输入信号。片内电阻经过激光调整,具有出色的增益精度和高共模抑制比(CMRR)。两款器件的增益随温度漂移极低。
该放大器的共模范围几乎是电源电压的三倍(G = ½),因此非常适合要求高共模电压范围的单电源应用。内部电阻和输入端的ESD电路还为运算放大器提供过压保护。
AD8278和AD8279可以用作增益G = ½或G = 2的差动放大器。二者也可以用于高精度、单端配置中,提供同相和反相增益G = −½、−2、+3、+2、+1½、+1或+½。这些器件提供集成式精密解决方案,比分立解决方案尺寸更小、成本更低、性能更优。
AD8278和AD8279采用2.0 V至36 V单电源或±2 V至±18 V双电源供电。最大静态电源电流为200 μA,非常适合电池供电的便携式系统。
AD8278提供节省空间的8引脚MSOP和SOIC两种封装,AD8279则提供14引脚SOIC封装。二者的额定温度范围均为−40°C至+85°C工业温度范围,并且完全符合RoHS标准。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8279ARZ | 14-Lead SOIC | ||
AD8279ARZ-R7 | 14-Lead SOIC | ||
AD8279ARZ-RL | 14-Lead SOIC | ||
AD8279BRZ | 14-Lead SOIC | ||
AD8279BRZ-R7 | 14-Lead SOIC | ||
AD8279BRZ-RL | 14-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 25, 2021 - 21_0080 Amkor Philippines as an Alternate Site for SOICN |
||
AD8279ARZ | 量产 | |
AD8279ARZ-R7 | 量产 | |
AD8279ARZ-RL | 量产 | |
AD8279BRZ | 量产 | |
AD8279BRZ-R7 | 量产 | |
AD8279BRZ-RL | 量产 | |
10月 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
AD8279ARZ | 量产 | |
AD8279ARZ-R7 | 量产 | |
AD8279ARZ-RL | 量产 | |
AD8279BRZ | 量产 | |
AD8279BRZ-R7 | 量产 | |
AD8279BRZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SPICE 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8279的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论