AD8274

量产

低失真、精密差分放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 极低的失真
       THD + N (20 kHz):0.00025%;THD + N (100 kHz):0.0015%,驱动600Ω负载时
  • 卓越的增益精度
       最大增益误差:0.03%;最大增益漂移:2 ppm/°C ,G=1/2或2
  • 交流特性
       最小压摆率:20 V/µs;建立时间:800 ns(至0.01%)
  • 高精度直流性能
       最小共模抑制比(CMRR):83 dB;最大失调电压:700µV
  • 8引脚SOIC封装与MSOP封装
  • 电源电压:±2.5 V~±18 V
AD8274
低失真、精密差分放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

最新评论

近期浏览