AD8270

量产

精密、双通道差动放大器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 无需外部电阻
    • 差动放大器:增益0.5、1或2
    • 单端放大器:40多种不同的增益
    • 将基准电压设置为中间电源电压
  • 出色的交流特性
    • 带宽:15 MHz
    • 压摆率:30 V/μs
  • 高精度直流性能
    • 最大增益误差:0.08%
    • 增益漂移:10 ppm/°C(最大值)
    • CMRR:80 dB(最小值,G = 2)
  • 双通道,采用4 mm × 4 mm小型LFCSP封装
  • 电源电流:每通道2.5 mA
  • 电源电压范围:±2.5 V至±18 V
AD8270
精密、双通道差动放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8270的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览