AD823A
量产双通道、17 MHz轨到轨FET输入放大器
- 产品模型
- 5
产品详情
- 单电源供电
- 轨到轨输出摆幅
- 输入电压范围扩展至地电压以下
- 3 V至36 V单电源能力 - 高负载驱动能力
- 容性负载驱动:1000 pF (G = +1)
- 从电源提供40 mA、0.5 V线性输出电流 - 2.6 mA/放大器的极佳交流性能
- −3 dB带宽:17 MHz (G = 1)
- 0.01%建立时间:325 ns(2 V步进)
- 压摆率:30 V/µs
- 良好的直流性能
- 输入失调电压:700 µV(最大值)
- 1 µV/°C失调电压漂移
- 25 pA最大输入偏置电流 - 低失真:−110 dBc(最差谐波,20 kHz)
- 低噪声:14 nV/√Hz (10 kHz)
- 输入至供电轨无反相
AD823A是一款双通道、精密、17 MHz、JFET输入运算放大器,采用超快速互补双极性(XFCB)工艺制造,可以采用3 V至36 V单电源或±1.5 V至±18 V双电源供电。它具有单电源供电能力,在单电源模式下输入电压范围可扩展至地电压以下。IOUT ≤ 100 µA时,输出电压摆幅可扩展至各供电轨17 mV以内,以提供出众的输出动态范围。
直流精度性能包括最大700 μV的失调电压、1 μV/°C的失调电压漂移、0.3 pA的典型输入偏置电流以及低输入电压噪声,源阻抗最高可达1 GΩ。AD823A提供17 MHz、−3 dB带宽、-110 dB THD (20 kHz)、30 V/µs压摆率和每个放大器2.6 mA的低电源电流。AD823A可作为跟随器驱动1000 pF以上的直接容性负载,以及从供电轨提供40 mA、0.5 V的线性输出电流。这一特性使该放大器可处理广泛的负载条件。
交流和直流性能的组合,加上出色的负载驱动能力,使该放大器具有丰富多样的功能特性,非常适合ADC驱动器、高速有源滤波器和其他低压、高动态范围系统等应用。
AD823A具有−40°C至+85°C的工业温度范围,提供8引脚SOIC和8引脚MSOP两种封装。
应用• 电池供电的精密仪器仪表
• 光电二极管前置放大器
• 有源滤波器
• 12位至16位数据采集系统
• 医疗仪器
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD823AARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD823AARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
AD823AARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD823AARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
AD823AARZ-RL | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 23, 2012 - 12_0048 AD823A Datasheet Change |
||
AD823AARZ | 量产 | |
AD823AARZ-R7 | 量产 | |
AD823AARZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADA4622-2 | 推荐新设计使用 | 30V、7.5 MHz、低偏置电流、单电源、轨到轨输出(RRO)、精密运算放大器 |
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- AD823
- AD823A
Signal Chain Designer - BETA
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。