AD8216

量产

宽带宽、双向65V差分放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • ±4000 V人体模型(HBM) ESD保护
  • 分流应用的理想之选
  • 高共模电压范围
    工作范围:-4 V ~ +65 V
    耐压范围:-4 0V ~ +80 V
    带宽:3 MHz
    输出传播延迟小于100 ns
  • 增益: 3 V/V
  • 宽工作温度范围:
    −40°C至+125°C
  • 可调输出失调
  • 采用8引脚SOIC封装
  • 出众的交流和直流性能
    失调漂移:10 μV/°C
    增益漂移:10 ppm/°C
  • 通过汽车应用认证
AD8216
宽带宽、双向65V差分放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

最新评论

近期浏览