AD8214
量产快速响应、高电压、分流比较器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 输入至输出响应:<100 ns
- 高输入共模电压范围工作电压:5 V 至65 V
容许电压范围:0 V至68 V - 电流输出
- 迟滞:10 mV
- 集成2.4 V调节器
- 宽工作温度范围: -40°C至+125°C
- 8引脚MSOP封装
- 通过汽车应用认证
AD8214是一款快速响应、高共模电压、分流比较器。该器件可以在任意DC电流检测应用的高端供电轨工作,工作电压为5V至65V。AD8214内置一个为高端工作而优化的快速比较器。相对于高端DC供电轨,由一个内部齐纳调节器为电路供电。此外,用户可以访问该2.4V调节器,允许通过外部电阻设置比较器阈值电压。AD8214将分流电阻上的电压与此用户选择的阈值进行比较,AD8214输出状态将从低电平变为高电平,表示通过分流电阻的电流超过了阈值。
AD8214从输入到输出的响应时间的典型值小于100ns。这使得该器件是电机和电磁阀控制等应用中过流保护的较佳选择。内置比较器迟滞意味着一旦通过分流电阻的电流回到正常限值,AD8214输出状态将回到初始电平。
AD8214采用8引脚MSOP封装。工作温度范围为−40°C至+125°C,该器件完全符合汽车应用标准。
应用
- 过流保护
- 电机控制
- 传输控制
- 喷油控制
- DC-DC转换器
- 电源
- 电池
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8214ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8214ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
AD8214ARMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
AD8214WYRMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8214WYRMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
AD8214WYRMZ-RL | 8-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 19, 2017 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
AD8214ARMZ | 量产 | |
AD8214ARMZ-R7 | 量产 | |
AD8214ARMZ-RL | 量产 | |
AD8214WYRMZ | 量产 | |
AD8214WYRMZ-R7 | 量产 | |
AD8214WYRMZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SPICE 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8214的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论