AD8213

量产

双通道、高压分流监控器

产品模型
9
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 人体模型(HBM) ESD:±4000 V
  • 高共模输入电压范围
    • 工作电压范围:−2 V至+65 V
    • 耐压范围:-3 V至+68 V
  • 缓冲输出电压
  • 宽工作温度范围
    • Y级:−40°C至+125°C
    • H级:−40°C至+150°C
  • 出色的交流和直流性能
    • 增益漂移:-10 ppm/°C(典型值)
    • 直流共模抑制比(CMRR):120 dB(典型值)
  • 通过汽车应用认证
AD8213
双通道、高压分流监控器
AD8213-fbl AD8213-pc
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

近期浏览