专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
AD8210S
推荐新设计使用航空航天用高压双向分流监控器
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 高共模电压范围
- 工作电压范围:−2 V至+65 V
- 缓冲输出电压
- 5 mA输出驱动能力
- 宽工作温度范围:−55°C至+125°C
- 比率半量程输出失调
- 出色的交流和直流性能
- 失调漂移:1 μV/°C(典型值)
- 增益漂移:10 ppm/°C(典型值)
- 直流共模抑制比(CMRR):120 dB(典型值)
- 100 kHz共模抑制比(CMRR):80 dB(典型值)
AD8210S是一款单电源差动放大器,非常适合在存在大共模电压的情况下放大小差分电压。输入共模电压范围为-2 V至+65 V。典型电源电压为5 V。
相对于温度的出色交流和直流性能使测量环路误差保持较小。失调漂移和增益漂移的保证最大值分别为8 μV/°C和20 ppm/°C。
参考资料
数据手册 1
单事件效应辐射报告 1
低剂量率辐射报告 1
高剂量率辐射报告 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
5962L1223302VXA | 10-Lead FlatPack | ||
5962R1223301VXA | 10-Lead FlatPack | ||
AD8210AF-EMX | 10-Lead FlatPack |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 15, 2020 - 20_0339 Package Improvement for 10L and 14L Bottombrazed Flatpack and Provide Pin 1 Marking on Old 14L Flatpacks |
||
5962L1223302VXA | 量产 | |
5962R1223301VXA | ||
AD8210AF-EMX | 量产 | |
9月 4, 2019 - 19_0199 AD8210S Thermal Power Dissipation and Input Impedance Differential Mode Specification Correction for Aerospace Models |
||
5962L1223302VXA | 量产 | |
5962R1223301VXA | ||
AD8210AF-EMX | 量产 | |
7月 30, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
5962L1223302VXA | 量产 | |
5962R1223301VXA | ||
AD8210AF-EMX | 量产 | |
11月 18, 2015 - 15_0219 Laser Marking Standardization for Aerospace Packages |
||
5962R1223301VXA | ||
AD8210AF-EMX | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8210S的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论