AD8141

推荐用于新设计

用于宽带视频的低成本三路差分驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 三路高速差分驱动器
    -3 dB大信号带宽:255 MHz
    0.1 dB平坦度:65 MHz
    压摆率:1150 V/μs
    建立时间:12 ns
  • 5V单电源或分离电源供电
  • 固定增益:2
  • 内部共模反馈网络
    输出平衡误差:−50 dB (50 MHz)
  • AD8142集成共模同步电路
  • 禁用时支持高Z输出
  • 差分转差分或单端转差分操作
  • 放大器间高隔离:100 dB (10 MHz)
  • 低功耗:44 mA (5V)
  • 提供节省空间的封装:4 mm × 4 mm LFCSP

AD8141
用于宽带视频的低成本三路差分驱动器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8141的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览