AD8123
量产具有可调线路均衡特性的三通道差分接收器
产品详情
|
|
AD8123是一款三通道、高速、差分接收器和均衡器,可以补偿最长300米UTP和同轴电缆的传输损耗。它集合了多种增益级,能够最接近电缆的反转频率响应。该器件内部的逻辑电路控制各增益级的增益功能,从而能在中短电缆上实现较低噪声。这种技术不仅能优化低噪声、中短距离应用的电缆性能,同时能提供长电缆均衡(最长达300米)所需的高增益带宽。各通道均具有高阻抗差分输入端,非常适合与电缆直接接口。
AD8123具有三个控制引脚,用来提供较佳电缆补偿;另外还有一个输出偏移调整引脚。两个电压控制引脚用来针对不同的电缆长度提供适当的补偿:VPEAK 引脚控制高频峰值的量,VGAIN 脚调整宽带平坦增益,以补偿低频扁平电缆的损耗。
为进一步提高灵活性,可以利用可选极点调整引脚VPOLE来移动极点位置,从而补偿不同大小和类型的电缆,以及不同电缆和/或均衡器之间的偏差。通过VOFFSET 引脚可以调整输出端的直流电压,从而提高直流耦合系统的灵活性。
AD8123采用6 mm × 6 mm、40引脚LFCSP封装,额定工作温度范围为−40°C至+85°C。
应用
数据手册, Rev. A, 11/07
参考资料
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8123的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论