AD8120

量产

三通道偏斜补偿视频延迟线,内置模拟和数字控制功能

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 校正非屏蔽双绞线(UTP)电缆的延迟偏斜
  • 每个通道最多延迟50 ns
  • 高速
    带宽:200 MHz(VOUT = 1.4 V峰峰值,0 ns延迟)
    带宽:150 MHz(VOUT = 1.4 V峰峰值,50 ns延迟)
  • 出色的通道间匹配性能
    失调匹配:30 mV(折合到输入端)
    增益匹配:0.8%
  • 低输出失调
    ±30 mV(折合到输入端)
    失调校正无需外部电路
  • 独立的红、绿、蓝延迟控制
  • 驱动4个双端接视频负载
  • 数字和模拟延迟控制
    6位SPI总线
    I2C总线
    模拟电压控制
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD8120
三通道偏斜补偿视频延迟线,内置模拟和数字控制功能
AD8120-fbL AD8120-pc
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ad8120的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览