AD8175

过期

500 MHz、三通道、16 × 9视频交叉点开关

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高通道数、三通道、16 × 9、高速、非阻塞式开关阵列
  • 差分或单端工作
  • 支持共模同步和色彩同步工作模式
  • 可提供解码HV同步输出
  • G = +2操作(差分输入至差分输出)
  • 灵活的电源:+5 V或±2.5 V
      逻辑地便于控制接口
  • 可对开关阵列进行串行或并行编程
  • 利用高阻抗输出禁用功能,多个器件可以相连,而且向输出总线提供的负载极小
  • 可通过外部引脚调整输出共模和黑色电平
  • 出色的交流性能(85 Hz时支持1600 × 1200)
    带宽:500 MHz
    压摆率:1800 V/μs
    1%建立时间:4 ns
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD8175
500 MHz、三通道、16 × 9视频交叉点开关
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-AD817X

AD8175/AD8176/AD8177/AD8178评估板

特性和优点

  • AD8175/AD8176/AD8177/AD8178的全功能评估板
  • 支持单端及差分输入和输出
  • 支持RGBHV信号
  • 驱动SMA和CAT5电缆
  • 可提供解码HV同步输出
  • 采用+5 V单电源或±2.5 V双电源供电

产品详情

AD8175和AD8176均为高速、三通道16 × 9视频交叉点开关矩阵,增益分别为2和4。 AD8175和AD8176均支持1600 × 1200 RGB显示器,刷新率为85 Hz。 AD8175具有 500 MHz带宽、1800 V/μs压摆率、−88 dB串扰和−94 dB隔离性能(5 MHz)。 AD8176具有 450 MHz带宽、1,650 V/μs压摆率、-82 dB串扰和-90 dB隔离性能(5 MHz)。

AD8177和AD8178分别与AD8175和AD8176具有相同的规格,但均为16 × 5视频交叉点开关矩阵。


AD8175、AD8176、AD8177和AD8178支持两种工作模式: 一种是共模(CM)同步信令通过开关传递的差分输入至差分输出模式,一种是CM信令通过开关移除的差分输入至差分输出模式。 输出共模和黑色电平可以通过外部引脚轻松设置。 输出以单端方式与水平和垂直解码输出配合使用,可以直接驱动监视器。


AD8175、AD8176、AD8177和AD8178的独立输出缓冲器可以置于高阻抗状态,从而通过并行交叉点输出来构建更大的阵列。 输入也可实现并行连接。 AD8175、AD8176、AD8177和AD8178提供串行和并行两种编程模式。


AD8175/AD8176/AD8177/AD8178采用完全填充的26 × 16引脚PBGA封装,工作温度范围为−40°C至+85°C扩展工业温度范围。


该用户指南UG-890提供使用AD8175-EVALZ/AD8176-EVALZ/AD8177-EVALZ/AD8178-EVALZ评估板评估AD8175/AD8176/AD8177/AD8178的所有支持文档。 AD8175、AD8176、AD8177和AD8178数据手册中提供更多信息,使用评估板时,应同时参阅数据手册和UG-890。


EVAL-AD817X
AD8175/AD8176/AD8177/AD8178评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8175的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论