这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
AD8042
量产双路160 MHZ轨到轨放大器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 还提供单路产品AD8041和四路产品AD8044
- 额定电源电压:+3 V、+5 V和±5 V
- 输出摆幅扩展至任一供电轨30 mV范围以内
- 输入电压范围扩展至地电压以下200 mV
- 高速及快速建立(5 V):
–3 dB带宽:160 MHz (G = +1)
压摆率:200 V/µs
0.1%建立时间:39 ns - 从供电轨驱动50 mA 0.5 V
- 输入超过电源电压0.5 V不会反相
- 低功耗:每个放大器5.2 mA
- 良好的视频特性
(RL = 150Ω, G = +2)
0.1 dB增益平坦度: 14 MHz
差分增益误差:0.02%
差分相位误差:0.04° - 低失真
64 dBc(最差谐波,10 MHz)
AD8042是一款低功耗、高速电压反馈型放大器,采用+3 V、+5 V或± 5 V电源供电。它具有单电源供电能力,输入电压范围从负供电轨以下200 mV至正供电轨1 V范围以内。
输出电压摆幅可以扩展至各供电轨30 mV以内,以提供较大的输出动态范围。此外,其0.1 dB增益平坦度带宽为14 MHz,采用5 V单电源时的差分增益和相位误差分别为0.04%和0.06°。因此AD8042适合专业视频电子设备应用,如相机、视频切换器或任何高速便携式设备。低失真和快速建立特性则使它成为单电源、高速模数转换器(ADC)的理想缓冲器件。
AD8042的电源电流较低,最大仅12 mA,并且可以采用3.3 V单电源供电。这些特性均非常适合对尺寸和功耗有严格要求的便携式和电池供电应用。
AD8042采用5 V单电源时,具有160 MHz的宽带宽和200 V/µs的压摆率,因此可用于需要+3.3 V至+12 V单电源和最高±6 V双电源的许多通用型高速应用。它提供8引脚PDIP和SOIC_N两种封装。
应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 5
教程 13
产品选型指南 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8042ACHIPS | none available | ||
AD8042ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8042ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD8042ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 9, 2009 - 07_0083 Polyimide Change |
||
AD8042ACHIPS | 量产 | |
AD8042ARZ | 量产 | |
AD8042ARZ-REEL | 量产 | |
AD8042ARZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SPICE 模型 1
VRMS/dBm/dBu/dBV计算器
功率测量和信号强度的标准单位之间的换算工具。
打开工具功耗与芯片温度
该工具根据电源电压、环境温度、负载特性和封装热数据估算芯片温度和功耗。
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8042的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论