AD8044

量产

四核150 MHz轨到轨放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 额定电源电压:+3 V、+5 V和±5 V
  • 输出摆幅扩展至任一供电轨25 mV范围以内
  • 输入电压范围扩展至地电压以下200 mV
  • 输入超过电源电压1 V不会反相
  • 低功耗:每放大器2.75 mA
  • 高速及快速建立(5 V)
    –3 dB带宽:150 MHz (G = +1)
    压摆率:170 V/µs
    0.1%建立时间:40 ns
  • 良好的视频特性 (RL = 150 Ω,
    G = +2)
    0.1 dB增益平坦度: 12 MHz
    差分增益误差:0.06%
    差分相位误差:0.15 °
  • 低失真
    -68 dBc(总谐波,5 MHz)
  • 出色的负载驱动能力
    从供电轨驱动30 mA 0.5 V
AD8044
四核150 MHz轨到轨放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

SPICE 模型 1

VRMS/dBm/dBu/dBV计算器

功率测量和信号强度的标准单位之间的换算工具。

打开工具

功耗与芯片温度

该工具根据电源电压、环境温度、负载特性和封装热数据估算芯片温度和功耗。

打开工具

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具

评估套件

EVAL-AD8044

AD8044 评估板

产品详情

本评估板专为帮助用户评估AD8044而设计。它是一个裸板,板上未焊接任何器件或放大器。这些器件必须从下表或产品页面单独获取,同时可申请免费样片。利用无载评估板,用户可以快速完成各种运算放大器电路的定制和原型设计,从而较大程度地降低风险,加快产品上市。

用户指南包含构建评估板所需的文档,包括原理图、装配图和材料清单。

EVAL-AD8044
AD8044 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8044的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览