eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

AD8015

量产

155 Mbps跨阻放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 差分输出
  • 低成本、宽带宽、低噪声
  • 带宽:240 MHz
  • 脉冲宽度调制:500 ps
  • 上升时间/下降时间:1.5 ns
    输入电流噪声:3.0 pA/√Hz (100 MHz)
    总输入均方根噪声:26.5 nA (100 MHz)
  • 宽动态范围
    光灵敏度:–36 dBm (155.52 Mbps)
    峰值输入电流:±350 µA
  • 低功耗:25 mA (5 V)
  • 宽工作温度范围:
    –40°C 至 +85°C
AD8015
155 Mbps跨阻放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论