AD797

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
AD797
量产超低失真、超低噪声运算放大器
- 产品模型
- 7
Viewing:
产品详情
- 低噪声:
输入电压噪声(1 kHz):0.9 nV/√Hz(典型值),
1.2 nV/√Hz(最大值)
输入电压噪声(0.1 Hz至10 Hz):50 nV p-p - 低失真:
总谐波失真:-120 dB (20 kHz) - 出色的直流精度
输入失调电压:80 µV(最大值)
VOS 漂移:1.0 µV/°C - 高输出驱动电流:50 mA
- 出色的交流特性
16-bit建立时间:800 ns(10 V步进)
增益带宽:110 MHz (G = 1000)
带宽:8 MHz (G = 10)
全功率带宽:280 kHz (20 V p-p)
压摆率:20 V/µs - 额定电源电压:±5 V和±15 V
AD797是一款极低噪声、低失真运算放大器,非常适合用作前置放大器。它在音频带宽上具有低噪声(0.9 nV(root)Hz)和低总谐波失真(-120 dB)特性,能够达到麦克风和调音台中对前置放大器的较宽动态范围要求。
此外还具有出色的压摆率(20 V/µs)和增益带宽(110 MHz),因而非常适合低频超声应用。
AD797也适合要求极宽动态范围的IR和声纳成像应用。低失真和16位建立时间特性,使之非常适合缓冲Σ-Δ型ADC的输入或高分辨率DAC输出,特别是在地震监测和频谱分析仪等关键应用中。输出电流驱动为50 mA,额定电源电压范围为±5 V至±15 V,这些重要特性使该器件也非常适合用作通用放大器。
应用
- 专业音频前置放大器
- IR、CCD和声纳成像系统
- 频谱分析仪
- 超声前置放大器
- 地震探测器
- Σ-Δ型ADC/DAC缓冲器
参考资料
数据手册 1
应用笔记 5
技术文章 1
视频 2
电子书 1
模拟对话 5
非常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD797ANZ | 8-Lead PDIP | ||
AD797ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD797ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD797ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
AD797BRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD797BRZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD797BRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD797ANZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
AD797 SPICE Macro Models 4
- AD797 SPICE Macro Model Rev. A, 10/92
- AD797A SPICE Macro Model Rev. A, 10/92
- AD797B SPICE Macro Model Rev. A, 10/92
- AD797S SPICE Macro Model Rev. A, 10/92
运算放大器误差预算计算器
这款在线工具用图形方式说明运算放大器的范围、增益和精度问题。
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具