专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
AD694
量产4-20mA单芯片电流发射器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 输出范围:4-20 mA、0-20 mA
- 预校准输入范围:0V至2V、0V至10V
- 精密基准电压可编程至2.000 V或10.000 V
- 单电源或双电源供电
- 宽电源电压范围:4.5V至36V
- 宽输出电源电压
- 输入缓冲放大器
- 开环报警
- 可选的外部调整管可降低自热误差
- 非线性度:0.002%(典型值)
AD694是一款单芯片电流发射器,可接受高电平信号输入以驱动标准4-20 mA电流环路,从而控制过程控制中常用的阀门、执行器和其它设备。输入信号由一个输入放大器缓冲,可以利用该放大器调整输入信号或者缓冲一个电流模式DAC的输出。通过简单的引脚绑定可以选择预校准的0 V至2 V或0 V至10 V输入范围;其它范围可以通过外部电阻进行设置。
输出级电源电压可以达到VS的2 V范围内;采用双电源工作时,其特殊设计允许输出电压低于共模电压。4-20 mA环路开路或输出级不符合要求时会发出报警。
经过有源激光调整的薄膜电阻使AD694具备高精度特性,无需执行额外调整和校准。可以增加一个外部调整管与AD694配合使用,以降低功耗负载,扩大工作温度范围。
AD694非常适合要求以抗扰方式传输4-20 mA信号以操作阀门、执行器和其它控制设备的系统,以及传输压力、温度或流量等过程参数的应用。建议用它代替工业过程控制、工厂自动化和系统监控等各种应用中的分立设计。
AD694采用16引脚密封cerdip和塑封SOIC封装产品的额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度温度范围,采用16引脚塑封DIP封装产品为0°C至+70°C温度范围。
参考资料
数据手册 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD694AQ | 16-Lead CerDIP | ||
AD694ARZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
AD694ARZ-REEL | 16-Lead SOIC Wide | ||
AD694BQ | 16-Lead CerDIP | ||
AD694BRZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
AD694BRZ-REEL | 16-Lead SOIC Wide | ||
AD694BRZ-REEL7 | 16-Lead SOIC Wide | ||
AD694JNZ | 16-Lead PDIP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 16, 2025 - 25_0091 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices, Inc. Camas WA for (Bipolar) Products |
||
AD694AQ | 量产 | |
AD694ARZ | 量产 | |
AD694ARZ-REEL | 量产 | |
AD694BQ | 量产 | |
AD694BRZ | 量产 | |
AD694BRZ-REEL | 量产 | |
AD694BRZ-REEL7 | 量产 | |
AD694JNZ | 量产 | |
11月 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
AD694AQ | 量产 | |
AD694BQ | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
AD694AQ | 量产 | |
AD694BQ | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
AD694AQ | 量产 | |
AD694BQ | 量产 | |
AD694JNZ | 量产 | |
2月 7, 2011 - 10_0003 Halogen Free Material Change for SOIC Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
AD694ARZ | 量产 | |
AD694BRZ | 量产 | |
4月 1, 2024 - 24_0042 AD694 Datasheet Limit Change |
||
AD694BQ | 量产 | |
AD694BRZ | 量产 | |
AD694BRZ-REEL | 量产 | |
AD694BRZ-REEL7 | 量产 | |
3月 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
AD694JNZ | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD694JNZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册