AD669

量产

单芯片16位DACPORT

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完整的16位数模转换功能
    片内输出放大器
    高稳定性嵌入式齐纳基准电压源
  • 单芯片BiMOS II结构
  • ± LSB积分线性误差
  • 15位单调性(在整个温度范围内)
  • 快速(40 ns)写入脉冲
  • 微处理器兼容
    16位并行输入
    双缓冲锁存器
  • 单极性或双极性输出
  • 低毛刺:15 nV-s
  • 低THD+N:0.009%
  • 提供符合MIL-STD-883标准的版本

AD669
单芯片16位DACPORT
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD5760 量产 超稳定、16位、±0.5 LSB INL、电压输出DAC
AD5761R 量产

集成2 PPM/°C基准电压源的多范围、16位、双极性电压输出型DAC



AD5541A 量产 2.7 V至5.5 V、串行输入、电压输出、16/12位nanoDAC™ ,采用8引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装
AD5542A 量产 2.7 V至5.5 V、串行输入、电压输出、16/12位nanoDAC™,提供16引脚3 MM X 3 MM LFCSP和16引脚TSSOP封装
AD5570 量产 真精度、16位、±12 V/±15 V、串行输入、电压输出DAC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

最新评论

近期浏览