AD5570

量产

真精度、16位、±12 V/±15 V、串行输入、电压输出DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完全16位性能
  • INL和DNL最大值均为1 LSB
  • 输出电压范围最高可达±14 V
  • 片内基准电压缓冲,无需负基准电压
  • 温度范围:−40°C 至 +85°C(A/B级),−40°C 至 +125°C(W/Y级)
  • 上电期间输出受控
  • 0.003%建立时间:10 µs
  • 清零至0 V功能
  • 输出异步更新 (LDAC 引脚)
  • 上电复位
  • 串行数据输出用于菊花链配置
  • 数据回读设置

AD5570
真精度、16位、±12 V/±15 V、串行输入、电压输出DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD5760 量产 超稳定、16位、±0.5 LSB INL、电压输出DAC
AD5761R 量产

集成2 PPM/°C基准电压源的多范围、16位、双极性电压输出型DAC



AD5541A 量产 2.7 V至5.5 V、串行输入、电压输出、16/12位nanoDAC™ ,采用8引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装
AD5542A 量产 2.7 V至5.5 V、串行输入、电压输出、16/12位nanoDAC™,提供16引脚3 MM X 3 MM LFCSP和16引脚TSSOP封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-AD5570

AD5570 Evaluation Board

产品详情

The Evaluation board for the AD5570 contains an SDP-S connection and software allowing the AD5570 to be controlled from an SDP-S board.


The SDP Controller board is a separate list item in the ordering guide below (EVAL-SDP-CS1Z). If you have not previously purchased an SDP Controller board, please do so to ensure a full evaluation setup.


EVAL-AD5570
AD5570 Evaluation Board

最新评论

近期浏览