AD595

不推荐用于新设计

集成冷结温度补偿的K型热电偶放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 针对J型(AD594)或K型(AD595)热电偶预调整
  • 可配合T型热电偶输入使用
  • 低阻抗电压输出: 10 mV/°C
  • 内置冰点补偿
  • 宽电源电压范围:+5 V至±15 V
  • 低功耗:<1 mW(典型值)
  • 热电偶故障报警器
  • 激光晶圆调整,校准精度达1°C
  • 设定点工作模式
  • 独立式摄氏温度计工作模式
  • 高阻抗差分输入
  • 侧面钎焊DIP封装或低成本CERDIP封装
AD595
集成冷结温度补偿的K型热电偶放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD8495 量产 完整的K型0°至50°范围热电偶放大器,集成冷结补偿功能
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD595的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览