AD594
不推荐用于新设计集成冷结温度补偿的J型热电偶放大器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 针对J型(AD594)或K型(AD595)热电偶预调整
- 可配合T型热电偶输入使用
- 低阻抗电压输出:10 mV/°C
- 内置冰点补偿
- 宽电源电压范围:+5 V至±15 V
- 低功耗:<1 mW(典型值)
- 热电偶故障报警器
- 激光晶圆调整,校准精度达1°C
- 设定点工作模式
- 独立式摄氏温度计工作模式
- 高阻抗差分输入
- 侧面钎焊DIP封装或低成本CERDIP封装
AD594/AD595是完整的单芯片仪表放大器和热电偶冷结补偿器。通过将冰点基准源与预校准放大器相结合,该器件可直接从热电偶信号产生高电平(10 mV/°C)输出。引脚绑定选项使本产品可用作线性放大器补偿器或采用固定或远程设定点控制的开关输出设定点控制器。它可用于直接放大补偿电压,从而成为提供低阻抗电压输出的独立摄氏温度传感器。
AD594/AD595内置一个热电偶故障报警器,可指示一个或两个热电偶引脚是否断开。报警输出具有灵活的格式,包括TTL驱动能力。
AD594/AD595可采用单端电源(包括+5 V)供电;而通过内置负电源,还可测量0°C以下的温度。为了尽量减少自热效应,无负载的AD594/AD595通常在160 µA总电源电流下工作,但也能向负载提供超过±5 mA的电流。
为了匹配J型(铁-镍铜)热电偶特性,AD594通过激光晶圆调整进行预先校准,而AD595则针对K型(镍铬-镍铝)输入进行激光调整。封装引脚处提供温度传感器电压和增益控制电阻,因此可通过添加两个或三个电阻来针对热电偶类型重新校准电路。通过这些引脚,还可以针对热电偶和温度计应用进行更精确的校准。
AD594/AD595按性能分为两种等级。C级和A级两种版本的校准精度分别为±1°C和±3°C。两种版本的使用温度范围均是0°C至+50°C,并且均提供14引脚密封侧面钎焊DIP封装和低成本CERDIP封装。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
视频 8
非常见问题 11
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD594ADZ | 14-Lead Side Brazed CerDIP | ||
AD594AQ | 14-Lead CerDIP | ||
AD594CDZ | 14-Lead Side Brazed CerDIP | ||
AD594CQ | 14-Lead CerDIP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 16, 2025 - 25_0091 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices, Inc. Camas WA for (Bipolar) Products |
||
AD594ADZ | ||
AD594AQ | ||
AD594CDZ | ||
AD594CQ | ||
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
AD594ADZ | ||
AD594AQ | ||
AD594CDZ | ||
AD594CQ | ||
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
AD594ADZ | ||
AD594AQ | ||
AD594CDZ | ||
AD594CQ | ||
11月 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
AD594AQ | ||
AD594CQ |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
AD8494 | 量产 | 完整的J型0°至50°范围热电偶放大器,集成冷结补偿功能 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD594的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论