AD5721

量产

多范围、12位、单极性电压输出型DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 8个软件可编程输出范围:0 V至5 V、0 V至10 V、0 V至16 V、0 V至20 V、±3 V、±5 V、±10 V、−2.5 V至+7.5 V;超量程:5%
  • 总非调整误差(TUE):0.1% FSR(最大值)
  • 16位分辨率:±2 LSB(最大值),积分非线性(INL)
  • 保证单调性:±1 LSB(最大值)
  • 单通道、12位DAC
  • 建立时间:7.5 µs(典型值)
  • 集成基准电压缓冲器
  • 低噪声:35 nV/√Hz
  • 低毛刺:1 nV-sec
  • 1.8 V逻辑兼容性
  • 通过LDAC异步更新
  • 异步复位(RESET)至零电平/中间电平
  • DSP/微控制器兼容串行接口
  • 鲁棒的4 kV HBM ESD保护
  • 提供16引脚TSSOP和16引脚LFCSP封装
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C

AD5721
多范围、12位、单极性电压输出型DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
串联基准电压源 4
ADR4525 量产 超低噪声、高精度2.5V基准电压源
ADR431 量产 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力
REF192 量产 2.5V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源
ADR421 量产 超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-AD5761R

AD5761R 评估板

特性和优点

  • AD5761R的全功能评估板
  • 链路选项
  • PC控制结合ADI的EVAL-SDP-CB1Z系统演示平台(SDP)
  • PC控制软件

产品详情

EVAL-AD5761RSDZ是一款全功能评估板,允许用户轻松评估AD5761R 16位、电压输出数模转换器(DAC)的全部特性。该板还集成了电源解决方案,利用ADP5070开关调节器从+3.3 V输入生成+11 V至-21 V双极性电源电压,支持DAC上可编程DAC电压输出范围中的任一范围。或者,通过板载连接器(J4)和线性电源为DAC供电可实现所有范围。AD5761R引脚可通过板载连接器,为外部连接提供访问。可通过两种方式控制该评估板:通过板载连接器(J5),或通过SDP连接器(J1)。EVAL-SDP-CB1Z SDP板采用AD5761R评估软件,允许通过Windows® XP(SP2或更高)或Windows Vista(32位)计算机以USB端口对评估板进行控制。

器件描述

AD5761R是一款单通道、16位串行输入、电压输出DAC。该器件采用单电源电压(4.75 V至30 V)或双电源电压(−16.5 V至0 V (VSS)和+4.75 V至+16.5 V (VDD))供电。标称满量程输出范围为软件或硬件可选。内置输出放大器、基准电压缓冲器以及上电/断电控制电路提供易于使用的通用解决方案。

EVAL-AD5761R
AD5761R 评估板

最新评论

近期浏览