AD5560

量产

1.2A可编程器件电源,集成16位电平设置DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可编程器件电源(DPS)
    • FV、MI、MV、FNMV功能
  • 5个内部电流范围(片内RSENSE)
    • ±5 μA、±25 μA、±250 μA、±2.5 mA、±25 mA
  • 2个外部高电流范围(外部RSENSE)
    • EXTFORCE1:±1.2 A(最大值)
    • EXTFORCE2:±500 mA(最大值)
  • 集成可编程电平
    • 全部为16位DAC:驱动DAC、比较器DAC、箝位DAC、失调DAC、OSD DAC、DGS DAC
  • 可编程开尔文箝位和报警
  • 片内集成失调和增益校正寄存器
  • 驱动DAC提供斜坡电源压摆模式
  • 可编程压摆率特性:1 V/μs至0.3 V/μs
  • DUTGND开尔文检测和报警
  • 25 V FV跨度,可在−22 V至+25 V范围内非对称工作
  • 片内集成比较器
  • 可联合多个器件以提供更高的电流
  • 保护放大器
  • 系统PMU连接
  • 电流箝位
  • 芯片温度传感器和关断特性
  • 片内集成二极管测温阵列
  • 可通过诊断寄存器访问内部节点
  • 开漏报警标志(温度、电流箝位、开尔文报警)
  • SPI/MICROWIRE/DSP兼容型接口
  • 64引脚(10 mm × 10 mm)TQFP封装,带裸露焊盘(顶部)
  • 72引脚(8 mm × 8 mm)倒装芯片BGA封装
AD5560
1.2A可编程器件电源,集成16位电平设置DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-AD5560

AD5560 评估板

产品详情

EVAL-AD5560EBUZ是针对AD5560的全功能评估板。此评估板可单独使用,也可通过USB与PC相连。若通过USB与PC相连,用户可利用提供的软件来控制PMU通道,并通过片上AD7685 ADC测量不同的电压和电流参数。AD5560芯片温度测量还可通过片上ADT7461温度传感器实现。此软件还提供技术笔记,说明EVAL-AD5560EBUZ板的操作和设置。

EVAL-AD5560
AD5560 评估板

最新评论

近期浏览