AD5512A

量产

AD5512A:2.7 V至5.5 V、串行输入、电压输出、16/12位nanoDAC™,提供16引脚3 mm × 3 mm LFCSP封装

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 12/16位分辨率
  • 1 LSB INL
  • 噪声频谱密度:11.8 nV/√Hz
  • 建立时间:1 μs
  • 毛刺能量:1.1 nV-s
  • 温度漂移:0.05 ppm/°C
  • 5 kV HBM ESD额定值
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD5512A
AD5512A:2.7 V至5.5 V、串行输入、电压输出、16/12位nanoDAC™,提供16引脚3 mm × 3 mm LFCSP封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
标准数字隔离器 2
ADUM1400 量产 四通道数字隔离器(4/0通道方向性)
ADUM1410 量产 四通道数字隔离器
串联基准电压源 3
ADR421 量产 超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源
ADR4525 量产 超低噪声、高精度2.5V基准电压源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5512A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览