AD53508
不推荐用于新设计双通道参数测量电路,提供5种电流测量范围和-4V至+9V的输出电压范围
Viewing:
产品详情
- 双测量通道
- 可编程电流驱动范围:
±204.8 µA和±2.048 mA - 5种电流测量范围:
204.8 nA至2.048 mA
- 每引脚四象限的精密电压/电流源
- 输出电压范围:–4 V至+9 V
- 电源电压:+15 V、+5 V和–10 V
- 44引脚塑封J型引脚芯片载体封装
AD53508是一款双通道参数测量电路,具有可编程工作模式,可以在DUT引脚上驱动电压(电流)和测量电流(电压)。高电流可以直接测量,极低的电流测量则使用积分方法,以获得低噪声和高精度测量。它提供远程驱动/检测能力以确保测试仪引脚处的精度。该电路采用+15V、+5V和-10V电源供电,标称功耗为230mW。
参考资料
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD53508的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论