TMC6100
推荐新设计使用低压BLDC电机驱动器,8至60V,高达1.5A栅极电流的外部N沟道MOSFET
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 三相电机线圈电流高达100A(外部MOSFET)
- 电压范围8至60V DC
- 栅极驱动可编程0.5A/1A/1.5A
- 通过SPI接口实现全面保护和诊断
- 栅极关闭驱动具有1Ω (LS)/1.3Ω (HS)安全耐压电阻
- SPI和独立操作
- 可选的BBM先开后合式逻辑,用于单线控制
- 电荷泵可实现100%占空比运行
- 可编程短路和过载电流阈值和重试
- 具有3线或6线驱动的可编程控制接口
- 全面保护和诊断
- 紧凑尺寸7x7mm2 QFN封装
- 双引脚距离,确保高压下安全操作
TMC6100是一款用于PMSM伺服或BLDC电机的高功率栅极驱动器。它使用六个外部MOSFET来控制从瓦级到千瓦级的电机。软件控制的驱动强度支持系统内EME优化。可编程安全特性(如短路检测和过温阈值)以及用于诊断的SPI接口,助力实现稳健可靠的设计。使用TMC6100,只需非常少的外部元件即可构建具有全面保护和诊断功能的稳定可靠驱动器。
应用:
- PMSM FOC驱动器和BLDC电机
- 工业驱动器
- 工厂自动化
- 实验室自动化
- 机器人
- 数控机床
- 纺织机械
- 泵
- 监控摄像机
- 家庭自动化
- 打印机
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
TMC6100-LA | 37-LFCSP-7X7X0.9 | ||
TMC6100-LA-T | 37-LFCSP-7X7X0.9 |
这是最新版本的数据手册