TMC5240

推荐新设计使用

静音步进电机cDriver,4.5至36V,最高2.1A,带SPI接口、256微步进、SixPoint斜坡控制器SpreadCycle和Stealthchop2

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 电压范围4.5V至36V DC
  • 低RDS(ON) (HS + LS):230mΩ 典型值(TA = 25℃)
  • 每个H桥的额定电流(25℃时的典型值):
  • IMAX = 5.0A(桥峰值电流)
  • IRMS = 2.1ARMS(3A正弦波峰值)
  • 完全集成的无损电流检测
  • EightPoint运动控制器,实现最小抖动
  • SPI和单线UART
  • 编码器接口和2个参考开关输入
  • 最高分辨率每全步进256微步进
  • 灵活的波表和相移以匹配电机
  • StealthChop2与SpreadCycle的无抖动组合
  • StealthChop2静音电机运行
  • SpreadCycle高动态电机控制斩波
  • StallGuard2和StallGuard4无传感器电机负载检测
  • CoolStep电流控制可节省高达75%的能源
  • 被动制动和续流模式
  • 电机相温估算
  • 芯片温度测量
  • 通用模拟输入
  • 全面保护和诊断
  • 过压保护输出
  • 紧凑型5mm x 5mm TQFN32封装或9.7mm x 4.4mm TSSOP38
TMC5240
静音步进电机cDriver,4.5至36V,最高2.1A,带SPI接口、256微步进、SixPoint斜坡控制器SpreadCycle和Stealthchop2
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
步进电机驱动器 1
TMC2210 推荐新设计使用 Silent stepper motor driver 4.5 to 36V, up to 2.1A with S/D Interface, 256 µSteps, SpreadCycle and Stealthchop2
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
TMC5240-EVAL

TMC5240评估板

特性和优点

  • 2相步进电机线圈电流高达2.0A(峰值3.0A)
  • 电源电压4.5至36V DC
  • SPI和单线UART
  • 编码器接口和2个参考开关输入
  • 1至256微步进
  • 灵活的波表和相移以匹配电机
  • StealthChop2静音PWM模式
  • StallGuard4 无传感器电机负载检测
  • 运动控制器
  • 位置模式
  • 速度模式
  • EightPoint™ 斜坡
  • ABN编码器接口
  • 2A RMS, 36V

产品详情

TMC5240-EVAL允许您探索 TMC5240的所有功能。

TMC5240-EVAL-KIT套件包括一块MCU板 Landungsbruecke、一块 Eselsbruecke和一块TMC5240-EVAL驱动器板。它可在短短几分钟内快速简单地启动您的电机,同时仍提供对所有寄存器的完全访问权限以及完整的功能和诊断。

要开始使用该板,只需一个电源和免费易用的ADI Trinamic TMCL-IDE。此图形用户界面支持快速设置和直接使用命令,以直观的图表方式监控实时行为,并记录和存储数据。所有设置都可以直接导出,用于您自己的固件项目。

更多有关TMCL-IDE的信息

eval board
TMC5240-BOB

Evaluation Board for TMC5240

特性和优点

  • CoolStep™
  • Passive Braking
  • SpreadCycle™
  • StallGuard2™
  • StealthChop2™
  • StallGuard4™
  • Short Detection
  • MicroPlyer™
  • DcStep™
  • Motion Controller
  • Position Mode
  • Velocity Mode
  • EightPoint™ Ramp
  • ABN Encoder Interface
  • 1 to 256 Microsteps
  • 2A RMS, 36V

产品详情

The TMC5240 breakout board is a development board with the dedicated TMC5240AUU+ IC. It is designed to give users the chance to rapidly prototype their applications - making it possible to immediately check how the motor performs with TMC chips while developing the application's software.

TMC5240-EVAL
TMC5240评估板
TMC5240-BOB
Evaluation Board for TMC5240

最新评论

近期浏览