MAX77837

推荐新设计使用

具有400nA IQ的5.5V输入、0.4A/1.05A开关电流降压-升压转换器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 1.8V 至 5.5V 输入电压
  • 从 1.8V 至 5.2V 的输出电压组合
  • 95% 峰值效率(5.5VIN、3.8VOUT
  • 430nA 典型静态电流
  • 10nA 关断电流
  • RSEL 配置
    • OUT1 和 OUT2
    • 1.05A 或 0.4A 开关限流值
    • DVS 功能开启或关闭
    • 中断或闩锁模式
  • 保护特性
    • 输入欠压锁定 (UVLO)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断
  • 1.84mm x 1.03mm,8 焊球 WLP
  • 2.5mm x 2.0mm,8 引脚 FC2QFN
MAX77837
具有400nA IQ的5.5V输入、0.4A/1.05A开关电流降压-升压转换器
MAX77837 Functional Block Diagram MAX77837 Typical Application Diagram MAX77837 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

评估套件

eval board
MAX77837EVKIT

适用于 MAX77837 的评估套件,采用 WLP 封装

特性和优点

  • 1.8V 至 5.5V 输入电压
  • 可轻松连接 INS 和 OUTS 的测试点
  • 使用 RSEL1 可调节输出电压(OUT1 和 OUT2)
  • 开关限流值、DVS 功能和中断或闩锁模式操作
  • 用于高精度测量的检测插座

产品详情

MAX77837 评估板(EV 套件)为完全装配且经过测试的印刷电路板 (PCB),用于演示 MAX77837 nano 功率升降压转换器。该 EV 套件的输入电压范围为 1.8V 至 5.5V,开关限流值为 1.05A。

MAX77837 IC 有两个硬件控制引脚,分别为 SEL1 和 SEL2。连接 SEL1 (RSEL1) 的电阻器选择 1.8V 和 5.2V 之间的两个预定义输出电压组合(OUT1 和 OUT2)。连接 SEL2 (RSEL2) 的电阻器允许使用不同的开关限流值配置,从而优化外部元件尺寸,启用或禁用 DVS 功能,选择中断或闩锁模式以及 IC 启动电压。

EV 套件兼容 MAX77837 WLP IC (MAX77837EWA+T),并且配备有测试点和跳线,可测试套件的大部分功能。此外,关键节点(OUT-1、LX1 和 LX2)上有探测插座,可用于进行精确测量。

MAX77837EVKIT
适用于 MAX77837 的评估套件,采用 WLP 封装
MAX77837EVKIT Board Photo Angle MAX77837EVKIT Board Photo Top MAX77837EVKIT Board Photo Bottom

参考电路

EVAL CN0583 CRR1 ANGLE web
CN0583 参考设计

Multistandard Micropower Verified Smoke Detection System-on-Module

特性和优点

The CN0583 reference design plus related software is designed and tested to meet UL 217 8th edition, EN14604:2005, and similar smoke/fire detection standards. To address the needs of different customers, a number of solution offerings are available which are summarized in the table below. ​

The hardware is designed to accelerate prototyping and the evaluation of the embedded smoke detection algorithm. The hardware is comprised of the EVAL-CN0583-SOM and EVAL-CN0583-CRR1 Carrier Board.​

The Data package (ADSW-SMOKEDATA-PRODLIC) provides an extensive (1000+) smoke dataset taken at UL 217 and EN14604 certified facilities for those who wish to develop their own algorithm. It includes the CN0583 source code for initialization, calibration, environmental compensation, data pre-processing - but excludes the detection algorithm.​

The Algorithm package (ADSW-SMOKEDATA-PRODLIC) includes everything in the Data package and adds UL & EN validated smoke detection algorithm and associated algorithm project files.

  • Complete Smoke Detector System on Module
  • Micropower Operation for >10 Year Battery Lifetime
  • UL 217 & UL 268 Verified Smoke Detector Algorithm
  • EN 54-7 & EN 14604 Verified Smoke Detector Algorithm
CN0583
Multistandard Micropower Verified Smoke Detection System-on-Module
EVAL CN0583 CRR1 ANGLE web
EVAL CN0583 CRR1 BOTTOM web
EVAL CN0583 CRR1 TOP web
Fig 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max77837的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览