MAX77720
推荐新设计使用宽输出电压范围、双极性PMIC
具有升压和反相降压-升压稳压器的双极性PMIC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 输入电压范围:2.5V至5.5V
- 可编程输出电压范围(高达+20V和低至-24V)
- 灵活且可配置
- I2C 接口
- 提供工厂OTP设置
- 供电轨之间的可编程开启和关断延迟
- 1.2V至3.6V VIO兼容
- 用于升压的 True Shutdown™
- 用于升压的可编程峰值限流值(高达1A,低至0.5A)
- 热关断保护
- 故障状态标志
- 针对外部传感器故障情况的错误引脚
- 软启动期间的受控浪涌电流
- 工作温度范围:–40°C至+125°C
- 小尺寸
- 3.86mm2 晶圆级封装(WLP)
- 20引脚、0.4mm间距、5 x 4阵列封装
MAX77720双输出DC-DC转换器产生两个独立调节的正电源电压和负电源电压。正输出可在输出端提供高达4W功率,而负输出可提供高达4.8W的功率。MAX77720非常适合为智能物联网(IoT)设备中的飞行时间(ToF)成像传感器和OLED显示器供电。
MAX77720可产生低至-24V的可调负输出和高达+20V的正输出电压。负输出以1.5MHz的固定频率工作,而正输出以1MHz的固定频率工作,从而轻松滤除敏感应用中的噪声并减小外部元件尺寸。
当连接到外部器件的输出引脚时,nERR引脚用于禁用稳压器以发出外部错误信号。该错误可通过I2C从主机处理器清除,以重新使能稳压器。在错误状态下,可以选择使能或禁用有源放电(例如,将稳压器输出设置为高阻态悬空)。
双向I2C串行接口可用于配置和检查器件的状态。该器件提供大量工厂可编程选项,支持针对许多应用进行定制,从而加快上市速度。
应用
- ToF传感器
- OLED显示器
- 双极性放大器
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX77720SANP+ | Wafer-Level Package 5x4 Bump, Full Array 20 pins | ||
MAX77720SANP+T | Wafer-Level Package 5x4 Bump, Full Array 20 pins |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
软件开发 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max77720的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论