概览
优势和特点
- 易于使用
- GUI驱动的I2C接口
- 装配完成并经过全面测试
- 兼容3.3V、1.8V、1.2VIO
- 板载电子负载
- 稳态、瞬态和随机模式
产品详情
MAX77720评估套件(EV套件)可用于对MAX77720的各种功能进行轻松实验,包括产生可调正输出和可调负输出的双输出DC-DC转换器、nERR引脚和I2C接口。基于Windows®的软件提供简单易用的图形用户界面以及基于寄存器的详细接口,方便测试MAX77720的功能。
基于Windows的图形用户界面(GUI)软件可与评估套件配合使用,并可从ADI公司网站 https://www.analog.com/max77720evkit下载。需要装有Windows 7或更高版本的Windows操作系统才能使用该评估套件软件。
相关产品
系统需求
- MAX77720评估套件
- MAX77720评估套件GUI
- 基于Windows的PC
- 电源
- 电流表
- 数字万用表
- USB A型转Micro-USB电缆
- 用于I2C串行接口的MAXUSB_INTERFACE#
文档
-
MAX77720EVKIT: Evaluation Kit for MAX77720 Data Sheet (Rev. 0)2023/9/25PDF2 M
-
MAX77720EVKIT Gerber Files2023/9/25ZIP1 M