MAX49918
推荐新设计使用具有宽测量范围的双向即时可编程增益电流检测放大器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 通过I2C的可编程增益选项范围:10V/V至200V/V(8个步进)
- 输入失调电压:±1μV(典型值)(REF1 = REF2 = VDD/2)
- 输入失调电压:±5μV(典型值)(增益 = 20V/V时,REF1 = VDD且REF2 = GND)
- 增益误差:±0.01%(典型值)
- 输入电压范围:-5V至+70V
- -6V至+80V保护能力
- -3dB带宽:70kHz(增益 = 20V/V)
- 直流共模抑制比:145dB
- 轨到轨输出
- 采用3mm x 3mm、TDFN-10封装
- 温度范围:-40°C至+125°C
MAX49918是一款高精度电流检测放大器(CSA),I2C可编程增益选项范围为10V/V至200V/V,步进为8。多个可编程增益选项为用户动态更改增益提供了极大的灵活性。
该IC的工作输入共模范围为-5V至+70V,保护范围可扩展至-6V和高达+80V,可防止电池反接和高压尖峰。
该器件具有±1μV(典型值)的低输入失调和±0.01%(典型值)的低增益误差,非常适合高精度电流测量。
该IC采用+2.7V至+5.5V电源供电,典型静态电源电流为0.7mA。该器件的完整工作温度范围为-40°C至+125°C。该IC具有双向电流检测功能,采用3mm x 3mm、10引脚TDFN封装。
应用
- 监控不同的电流电平
- 跨多个系统变量使用相同的电流检测电阻
- 由于检测电阻的限制,需要非典型增益值
- H桥电机和电磁阀电流检测
- 电池电流监测
- 高侧和低侧精密电流检测
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX49918IATB+ | 10-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX49918IATB+T | 10-LFCSP-3X3X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
MAX49918IATB+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- MAX49918
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max49918的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论