MAX4983E
MAX4983E
量产高速USB 2.0开关,具有±15kV ESD保护
高速USB 2.0开关提供±15kV ESD保护,采用微型UTQFN封装
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- USB高速开关
- COM端具有ESD保护
- ±15kV人体模型
- ±15kV IEC 61000-4-2气隙放电
- ±8kV IEC 61000-4-2接触放电
- 工作电源范围:+2.8V至+5.5V
- 5Ω (典型值)的低导通电阻(RON)
- -3dB带宽:950MHz (典型值)
- 兼容低至1.4V的逻辑I/O
- COM模拟输入端具有+5.5V的短路故障保护
- 0.6µA (典型值)的低电源电流
- 使能输入:
- MAX4983E:低电平有效(/EN)
- MAX4984E:高电平有效(EN)
- 小尺寸、10引脚、1.4mm x 1.8mm UTQFN封装
MAX4983E/MAX4984E为具有高ESD保护的模拟开关,具有较低的导通电容和较低的导通电阻,能够满足系统对高性能开关的应用要求。COM1和COM2可以在±15kV ESD条件下提供保护而不闭锁或者损坏。这两款器件非常适合在480Mbps高速USB 2.0中应用。这些开关还可处理低速和全速USB信号。
MAX4983E/MAX4984E双刀/双掷(DPDT)开关完全工作于+2.8V至+5.5V单电源,COM1和COM2具有+5.5V的短路保护。该特性使MAX4983E/MAX4984E完全符合USB 2.0规范中的VBUS故障保护要求。这些器件具有较低的逻辑门限电压输入,可用于具有低I/O电压的系统。MAX4983E具有低电平有效的使能输入(/EN),当该引脚为高电平时,器件进入关断模式。MAX4984E具有高电平有效的使能输入(EN),当该引脚为低电平时,器件进入关断模式。器件处于关断模式时,静态电源电流降低至0.1µA。
MAX4983E/MAX4984E采用节省空间的10引脚、1.4mm x 1.8mm、UTQFN封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
应用
- 总线切换
- 蜂窝电话
- 数码相机
- GPS
- 笔记本电脑
- PDA
- 视频开关
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4983EEVB+ | Ultra Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX4983EEVB+T | Ultra Thin Quad Flatpack, No Leads |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 9, 2023 - 2276A WAFER FAB |
||
MAX4983EEVB+ | 量产 | |
MAX4983EEVB+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4983e的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论