MAX4906
MAX4906
量产高速/全速USB 2.0开关
用于切换一路或多路USB 2.0差分对儿,适合低功耗便携式产品
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 工作在+3.0V至+3.6V单电源电压
- 4Ω (典型值)、 7Ω (最大值)导通电阻(RON)
- MAX4907/MAX4907F具有非常低的4pF (典型值)、7pF (最大值)导通电容(CON)
- -3dB带宽:1GHz (典型值)
- 位间偏差≤ 100ps
- 关断功能将功耗降至2µA (最大值)
- 兼容于3.3V、1.8V和1.4V逻辑
- COM_模拟输入故障保护,防止与+5.5V USB电源短路时损坏器件
- 节省空间的封装
- 8引脚和10引脚、2mm x 2mm µDFN封装
MAX4906/MAX4906F/MAX4907/MAX4907F模拟开关具有较低的导通电容(CON)和较低的导通电阻(RON),能够满足系统对开关性能的严格要求。适合在480Mbps高速USB 2.0应用中用作高性能开关。这些开关可处理USB低速和全速信号。
MAX4906/MAX4906F具有两个单刀/双掷(SPDT)开关;MAX4907/MAX4907F具有两个单刀/单掷开关(SPST)。MAX4907/MAX4907F具有较低的7Ω (最大值)导通电阻,以及7pF (最大值)导通电容。这些器件工作在+3.0V至+3.6V单电源,COM1和COM2具有+5.5V电压保护。这一特性完全符合USB 2.0的+5.5V故障保护规范。这些器件具有较低的逻辑门限电压,VIH为+1.4V,支持低电压逻辑。MAX4906/MAX4906F/MAX4907/MAX4907F的静态工作电流为300µA (最大值),关断功能将静态电流降低至2µA (最大值)以下。
MAX4906/MAX4906F/MAX4907/MAX4907F采用节省空间的2mm x 2mm、µDFN封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
应用
- 总线切换
- 蜂窝电话
- 数码相机
- 以太网交换机
- GPS
- 笔记本电脑
- PDA
- 继电器替代品
- T3/E3冗余保护开关
- USB开关
- 视频开关
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4906ELB+ | 10-LFCSP-2X2X0.75 | ||
MAX4906ELB+T | 10-LFCSP-2X2X0.75 | ||
MAX4906FELB+ | 10-LFCSP-2X2X0.75 | ||
MAX4906FELB+T | 10-LFCSP-2X2X0.75 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4906的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论