MAX4889B

量产

2.5/5.0/8.0Gbps PCIe无源开关

高速PCI Express无源开关,以极低的插入损耗和回波损耗支持Gen II信号切换

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • +3.3V单电源供电
  • 支持PCIe Gen I、Gen II和GEN III数据速率
  • 支持SAS I、SAS II和SAS 6.0Gbps (MAX4889C)
  • 优异的回波损耗指标
    • 4.0GHz下优于-22dB (典型值)
  • 小尺寸3.5mm x 9.0mm、42引脚TQFN封装
  • 采用工业标准的引脚排列
MAX4889B
2.5/5.0/8.0Gbps PCIe无源开关
MAX4889B、MAX4889C:功能框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX4889BEVKIT

MAX4889B和MAX4889C评估板

特性和优点

  • 眼图测试电路,带有SMA输入/输出
  • 校准引线负载和空载
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX4889B评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX4889B PCI Express® (PCIe) Gen II 5.0Gbps无源开关。MAX4889B/MAX4889C是四路双刀/双掷(4 x DPDT)开关,非常适合在两个接收端之间切换4路单向PCIe数据。MAX4889B评估板用于测试关键参数(例如,眼图和s参数,测量插入损耗、回波损耗和关断隔离)。

MAX4889B评估板出厂时安装了MAX4889BETO+。MAX4889BETO+采用无铅(Pb) 3.5mm x 9.0mm、42引脚TQFN封装,带有裸焊盘。

MAX4889B评估板还可用于评估MAX4889C,请与工厂联系申请MAX4889CETO+引脚兼容的免费样品。

应用

  • 台式PC
  • 笔记本PC
  • 服务器
  • 视频图形卡—SLI™ (可扩展连接接口)和CrossFire™

MAX4889BEVKIT
MAX4889B和MAX4889C评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max4889b的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览