MAX4888B

量产

高达8.0Gbps的双通道无源开关

支持多通道、高达8.0Gbps的高速接口,有效保持系统的信号完整性

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • +3.3V单电源供电
  • 支持PCIe I代、II代和III代数据速率
  • 支持高达6.0Gbps SAS /SATA信号
  • 支持其它高速接口(如XAUI)
  • 优异的带宽回波损耗指标
  • 小尺寸3.5mm x 5.5mm、28引脚TQFN封装
MAX4888B
高达8.0Gbps的双通道无源开关
MAX4888B、MAX4888C:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
宽带交换机 2
MAX4889B 量产 2.5/5.0/8.0Gbps PCIe无源开关
MAX4889A 量产 5.0Gbps PCI Express无源开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX4888BEVKIT

MAX4888B评估板

特性和优点

  • 具有SMA输入/输出的眼图测试电路
  • SMA连接器便于数据接口
  • 校准负载和空载跟踪
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX4888B评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX4888B两路双刀/双掷(2 x DPDT)开关。器件非常适合在两个接收端之间切换2路单向PCI Express® (PCIe)数据,支持高达8.0Gbps的数据速率(Gen III PCIe)。评估板可以用于苛刻的测试环境(即眼图和s参数测量,例如:插入损耗、回波损耗和关断隔离)。

评估板PCB安装了MAX4888BETI+,提供无铅(Pb)、带裸焊盘的28引脚(3.5mm x 5.5mm) TQFN封装。评估板电路需要3.3V、可至少提供100mA电流的供电电源。

应用

  • 台式PC
  • 笔记本PC
  • 服务器

MAX4888BEVKIT
MAX4888B评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max4888b的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览