MAX4507
量产故障保护、高电压信号线路保护器
- 产品模型
- 7
产品详情
- 过压保护
- 断电时为±40V
- 通电时为±36V
- 断电时信号路径开路
- 发生输入过压时输出箝位到任一轨
- 任何通道上的输出都不受任何其他通道过压的影响
- 最大导通电阻:100Ω
- 过压开启延迟:10ns
- 电源时序控制期间不会发生闩锁
- 轨到轨信号处理
- 过压期间的输出箝位电阻为500Ω
MAX4506/MAX4507多路、双端信号线保护器与行业标准MAX366/MAX367引脚兼容。这些新型电路保护器为输入提供故障保护并具有轨到轨信号处理能力。通电时和断电时分别为输入引脚提供高达±36V和±40V的过压故障保护。在故障条件下,输入端变为开路,只有几纳安的漏电流从电源流出;但开关输出(OUT_)从适当的极性电源向负载提供19mA(典型值)的电流。这可以确保在故障开始和结束时提供明确的轨到轨输出。
MAX4506包含三个独立的保护器,而MAX4507包含八个独立的保护器。它们可以使用单极(+9V至+36V)或双极(±8V至±18V)电源保护单极和双极模拟信号。
这些器件没有逻辑控制输入;保护器可在电源时始终开启。导通电阻最大为100Ω,在7Ω范围内匹配,导通漏电流在TA = +25°C时小于0.5nA。MAX4506采用8引脚SO/DIP封装。MAX4507采用20引脚SSOP和18引脚SO/DIP封装。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 数据采集系统
- 热插拔板/系统
- 过程控制系统
- 冗余/备份系统
- 高灵敏度仪表
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4507CAP+T | 20-SSOP-5.3_MM | ||
MAX4507CWN+ | 18-SOIC_W-300_MIL | ||
MAX4507CWN+T | 18-SOIC_W-300_MIL | ||
MAX4507EAP+ | 20-SSOP-5.3_MM | ||
MAX4507EAP+T | 20-SSOP-5.3_MM | ||
MAX4507EWN+ | 18-SOIC_W-300_MIL | ||
MAX4507EWN+T | 18-SOIC_W-300_MIL |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4507的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论