MAX3535E

推荐用于新设计

+3V至+5V、提供2500VRMS隔离的RS-485/RS-422收发器,带有±15kV ESD保护

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 用片上高压电容提供2500VRMS的RS-485总线隔离
  • 1000kbps全双工RS-485/RS-422通信
  • +3V至+5.5V电源电压范围(MAX3535E)
  • +4.5V至+5.5V电源电压范围(MXL1535E)
  • 1/8单位负载接收器,允许总线上挂接256个器件
  • 提供HBM ±15kV ESD保护
  • 摆率限制可由引脚选择,控制EMI
  • 具有热插拔保护的驱动器使能输入
  • 欠压锁存
  • 隔离故障检测
  • 短路保护
  • 热关断
  • 接收器输入具有开路与短路失效保护
MAX3535E
+3V至+5V、提供2500VRMS隔离的RS-485/RS-422收发器,带有±15kV ESD保护
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

MAX3535EEVKIT

MAX3535E评估板

特性和优点

  • 设计具有2500VRMS隔离电压
  • 1/8 RS-485单位负载
  • RS-485/RS-422全双工通信速率为1000kbps (可配置为半双工)
  • 输入电压范围为+3.0V至+5.5VDC
  • 隔离的VCC2输出
  • 带中心抽头的全波整流输出
  • 420kHz开关频率
  • 欠压锁定(UVLO)和热关断保护
  • 低成本、集成FET的H桥设计
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX3535E评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的PCB,包含一个具有ESD保护功能的2500VRMS隔离型RS-485/RS-422收发器。评估板电路包括一个差分驱动器和一个接收器。该接收器为RS-485总线单位负载的1/8,通信速率可高达1000kbps。评估板可演示MAX3535E的失效保护电路和驱动器摆率限制功能并可方便的重新配置。

另外,评估板采用H桥DC-DC转换器为MAX3535E RS-485/RS-422电路的隔离侧供电。该电路由+3V至+5.5VDC输入电源提供。电路使用全波整流器得到未稳压的输出电压,并将该电压提供给MAX3535E内部的线性低压差(LDO)稳压器。采用H桥设计,可使输入纹波电流和辐射噪声最小。还提供欠压锁定(UVLO)和热关断保护以实现稳固的隔离型RS-485/RS-422收发器电路和电源。表面安装变压器具有2500VRMS隔离电压,其输出电压由带中心抽头的全波整流电路提供以降低输出电压纹波。

隔离型H桥DC-DC转换器工作在420kHz,允许全部使用陶瓷输出电容和小型变压器。

MAX3535EEVKIT
MAX3535E评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3535E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论