MAX3421E

量产

USB外设/主机控制器,SPI接口

在单芯片IC上增加USB功能

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 独立于微处理器的USB解决方案
  • 与带有SPI接口的MAX3420E USB外设控制软件兼容
  • 符合USB 2.0规范(全速12Mbps外设、全速/低速12Mbps/1.5Mbps主机)
  • 内置USB收发器
  • 固件/硬件控制内部D+上拉电阻(外设模式)和D+/D-下拉电阻(主机模式)
  • 可编程3线或4线26MHz SPI接口
  • 电平转换器和VL输入实现系统接口电压的转换
  • 内部比较器检测VBUS,用于自供电外设应用
  • D+、D-和VBCOMP具有ESD保护功能
  • 中断输出引脚(电平或可编程边沿),可实现轮询或中断驱动的SPI接口
  • 8路通用输入和8路通用输出
  • 中断信号用于通用输入引脚、可编程边沿极性
  • 智能USB SIE
  • 自动处理USB流量控制和双缓冲
  • 处理底层USB信令
  • 内部定时器用于USB定时操作,SPI主机无需定时
  • 节省空间的无铅TQFP和TQFN封装(5mm x 5mm)
MAX3421E
USB外设/主机控制器,SPI接口
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX3421EVKIT-1

MAX3421E/MAX3420E评估板

特性和优点

  • 理想的USB培训和调试系统
  • 配合Keil MCB2130开发板
  • 可与用户系统连接
  • MAX3421E可用作USB主机或外设
  • 板载MAX3420E可作为测试外设
  • MAX3420E可用于开发USB外设代码

产品详情

MAX3421评估板(EV kit-1)提供经过验证的设计,用于评估带SPI™接口的MAX3421E USB外设控制器。该评估板包含MAX3421E USB主机/外设控制器和MAX3420E USB外设控制器,便于用户进行评估和开发。评估板上的J4插头连接到包含有Philips ARM控制器(LPC2318)的Keil MCB2130开发板。评估板设计使用两个单独的SPI端口以使两个USB控制器(MAX3421E和MAX3420E)独立工作。

通过SPI主机接口或5个GPIO线,MAX3421评估板-1可为任何微控制器、微处理器、DSP、CPLD、FPGA和ASIC增加USB功能。

评估板-1出厂时预装有MAX3421EEHJ+和MAX3420EECJ+。

应用

  • 照相机
  • 定制USB设备
  • 台式路由器
  • 嵌入式系统
  • 仪表
  • 医疗设备
  • 微处理器和DSP
  • MP3播放器
  • PDA
  • PLC
  • 机顶盒

MAX3421EVKIT-1
MAX3421E/MAX3420E评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3421E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览