MAX33048E
MAX33048E
推荐用于新设计具有 ±40kV ESD 保护的 20Mbps 全双工 RS-485/RS-422 收发器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 集成保护功能提高了稳健性
- 驱动器输出/接收器输入具有 ±25V 故障保护范围
- 高 ESD 保护
- ±40kV HBM ESD,符合 JEDEC JS-001
- ±15kV 气隙 ESD,符合 IEC 61000-4-2
- ±10kV 接触 ESD,符合 IEC 61000-4-2
- 短路保护输出
- 真正的故障安全接收器可在发生接收器输入短路或开路事件时防止错误转换
- 热交换功能消除了上电或热插入期间的误转换
- 高达 20Mbps 的高速数据速率
- -40°C 至 +125°C 的宽工作温度范围
- 在总线上启用多达 256 个节点
- 易于设计的 3.3V 或 5V 电源轨
MAX33047E-49E 是全双工 RS-485/422 收发器系列,在 3.3V 或 5V 电源轨上工作,易于设计。这些套件为恶劣电气环境中使用的应用提供了增强保护。所有驱动器输出和接收器输入都受到高故障保护和高静电放电 (ESD) 保护。
A/B 数据线具有高达 ±25V 的故障保护,用于本地电源意外短路和 ±40kV ESD 人体模型 (HBM) 保护。根据 IEC 610004-2,它们还具有高达 ±15kV 气隙放电和 ±10kV 接触放电的额定值。这两个特性确保在恶劣的工业环境中提供强大的保护。驱动器具有短路限流功能,并且通过热关断电路将驱动器输出置于高阻抗状态,以防止功耗过大。接收器输入具有真正的故障安全特性,可在两个输入都开路或短路时保证逻辑高电平输出。
这些套件采用 8 引脚和 14 引脚小型集成电路 (SOIC) 封装,工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。
应用
- 可编程逻辑控制器 (PLC)
- 工厂自动化设备
- 工业
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX33048EASA+ | 8-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX33048EASA+T | 8-SOIC_N-150_MIL |
这是最新版本的数据手册